Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 96,000
Nennleistung PN [W] 22117
Nennstrom IN [A] 43,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180,000
Stillstandsstrom I0 [A] 81,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 556,00
Maximalstrom Imax [A] 295,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,210
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,049
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,35000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 33,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 373,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 150,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 25,0000
Materialnummer:
8LSO94.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 96 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0