Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 67,000
Nennleistung PN [W] 15436
Nennstrom IN [A] 30,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 140,000
Stillstandsstrom I0 [A] 63,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 407,00
Maximalstrom Imax [A] 216,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,210
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,076
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,23000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 29,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 63,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 290,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 128,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16,0000
Materialnummer:
8LSO93.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 67 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo