Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 100,1
Nennleistung PN [W] 15724
Nennstrom IN [A] 30,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 122,2
Stillstandsstrom I0 [A] 37,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 280
Maximalstrom Imax [A] 113
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,29
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 80
Trägheitsmoment J [kgcm2] 150
Masse ohne Bremse m [kg] 80,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC85.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S3 1500 100,1 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo