Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 59,000
Nennleistung PN [W] 18535
Nennstrom IN [A] 36,200
Stillstandsmoment M0 [Nm] 104,000
Stillstandsstrom I0 [A] 63,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 330,00
Maximalstrom Imax [A] 260,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,080
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,80000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 22,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 74,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 158,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 52,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16,0000
Steckergröße 1,5/16
Materialnummer:
8LSC78.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 59 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0