Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 47,300 |
Nennleistung PN [W] | 14860 |
Nennstrom IN [A] | 29,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 75,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 46,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 230,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 185,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4500 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,630 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,44 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,150 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,70000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 18,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 56,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 102,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 36,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 47,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 32,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0660 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10,0000 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LSC76.ee030ffgg-3Beschreibung:
S5 3000 47,3 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |