Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 41,000
Nennleistung PN [W] 12881
Nennstrom IN [A] 25,150
Stillstandsmoment M0 [Nm] 48,900
Stillstandsstrom I0 [A] 30,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 169,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,210
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 18,570
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 74,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 28,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC75.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 41 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0