Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 24,6
Nennleistung PN [W] 11592
Nennstrom IN [A] 22,57
Stillstandsmoment M0 [Nm] 43
Stillstandsstrom I0 [A] 39,45
Maximalmoment Mmax [Nm] 150
Maximalstrom Imax [A] 202
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 16,92
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 41
Trägheitsmoment J [kgcm2] 60
Masse ohne Bremse m [kg] 24
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC74.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 24,6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo