Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 44,000
Nennleistung PN [W] 20735
Nennstrom IN [A] 41,600
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70,000
Stillstandsstrom I0 [A] 66,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 150,00
Maximalstrom Imax [A] 170,50
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,060
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 63,88
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,093
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,82000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 27,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 41,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge C; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo