Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 65
Nennleistung PN [W] 14975
Nennstrom IN [A] 29,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70
Stillstandsstrom I0 [A] 31,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 150
Maximalstrom Imax [A] 81,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,392
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,27
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 27,7
Masse ohne Bremse m [kg] 41
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge C; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo