Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 27,500
Nennleistung PN [W] 6336
Nennstrom IN [A] 12,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31,000
Stillstandsstrom I0 [A] 14,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 84,00
Maximalstrom Imax [A] 50,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,830
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13,250
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 20,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 17,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 3,6000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC5A.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 27,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0