Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 12,350
Nennleistung PN [W] 5820
Nennstrom IN [A] 11,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,250
Stillstandsstrom I0 [A] 14,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 47,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,090
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,96000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 12,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 1,50
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC55.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 12,35 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R