Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 15,340 |
Nennleistung PN [W] | 3534 |
Nennstrom IN [A] | 6,900 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 16,250 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,300 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 41,40 |
Maximalstrom Imax [A] | 23,60 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,220 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,265 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 24,29000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10,700 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 40,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 8,1900 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 12,70 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15,00 |
Masse der Bremse [kg] | 1,50 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,6600 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LSC55.ee022ffgg-3Beschreibung:
S4 2200 15,34 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |