Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,49
Nennleistung PN [W] 4472
Nennstrom IN [A] 8,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 11,7
Stillstandsstrom I0 [A] 10,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 27,6
Maximalstrom Imax [A] 33
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,926
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,67
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,04
Masse ohne Bremse m [kg] 10,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC54.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 9,49 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo