Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 10,140
Nennleistung PN [W] 2336
Nennstrom IN [A] 4,600
Stillstandsmoment M0 [Nm] 11,700
Stillstandsstrom I0 [A] 5,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 27,60
Maximalstrom Imax [A] 15,40
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,440
Statorinduktivität L2ph [mH] 34,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,0400
Masse ohne Bremse m [kg] 10,80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 1,40
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC54.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 10,14 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo