Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 7,8 |
Nennleistung PN [W] | 3676 |
Nennstrom IN [A] | 7,2 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 13 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 12 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 38 |
Maximalstrom Imax [A] | 54,8 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,08 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 64,93 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,8 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 7,75 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 9,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 40 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 4,39 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 8,9 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8 |
Masse der Bremse [kg] | 1 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,69 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSC46.ee045ffgg-3Beschreibung:
S5 4500 7,8 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 103 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |