Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,050
Nennleistung PN [W] 966
Nennstrom IN [A] 2,110
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,240
Stillstandsstrom I0 [A] 2,310
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,50
Maximalstrom Imax [A] 9,80
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,970
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 7,800
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,240
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6000
Masse ohne Bremse m [kg] 2,90
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,20
Masse der Bremse [kg] 0,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSAA3.ee045ffgg-3
Beschreibung:
selbstgekühlt; Baugröße A; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4.500 U/min
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo