Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,11
Nennleistung PN [W] 663
Nennstrom IN [A] 1,46
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,24
Stillstandsstrom I0 [A] 1,54
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,5
Maximalstrom Imax [A] 6,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 87,96
Statorwiderstand R2ph [Ω] 18,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 40,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,18
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6
Masse ohne Bremse m [kg] 2,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Masse der Bremse [kg] 0,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSAA3.ee030ffgg-3
Beschreibung:
selbstgekühlt; Baugröße A; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3.000 U/min

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo