Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 1,23
Nennleistung PN [W] 773
Nennstrom IN [A] 1,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,4
Stillstandsstrom I0 [A] 1,89
Maximalmoment Mmax [Nm] 4,5
Maximalstrom Imax [A] 8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 7,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 14,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,95
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 31
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,38
Masse ohne Bremse m [kg] 2,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Masse der Bremse [kg] 0,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSAA2.ee060ffgg-3
Beschreibung:
selbstgekühlt; Baugröße A; Baulänge 2; Nenndrehzahl 6.000 U/min

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo