Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 85
Nennleistung PN [W] 17802
Nennstrom IN [A] 32,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 115
Stillstandsstrom I0 [A] 44,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 182
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,58
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 156,03
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,15
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 32,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 192
Masse ohne Bremse m [kg] 89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA86.ee020ffgg-3
Beschreibung:
S3 2000 85 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo