Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 97,000
Nennleistung PN [W] 15237
Nennstrom IN [A] 29,800
Stillstandsmoment M0 [Nm] 115,000
Stillstandsstrom I0 [A] 35,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 345,00
Maximalstrom Imax [A] 137,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,208
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,10000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 192,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 89,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 9,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA86.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S3 1500 97 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0