Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 77,000 |
Nennleistung PN [W] | 12095 |
Nennstrom IN [A] | 23,600 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 94,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 28,900 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 280,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 113,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 3,260 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 196,87 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,290 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 8,90000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 30,700 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 80,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 150,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 75,50 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 130,00 |
Masse der Bremse [kg] | 9,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 53,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0330 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 034X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4,0000 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LSA85.ee015ffgg-3Beschreibung:
S3 1500 77 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |