Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 31
Nennleistung PN [W] 7142
Nennstrom IN [A] 14
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40
Stillstandsstrom I0 [A] 18
Maximalmoment Mmax [Nm] 120
Maximalstrom Imax [A] 73
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,41
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 65
Masse ohne Bremse m [kg] 43
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA83.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S3 2200 31 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo