Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 44
Nennleistung PN [W] 13823
Nennstrom IN [A] 27
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85
Stillstandsstrom I0 [A] 52,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 330
Maximalstrom Imax [A] 260
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,08
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 22,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 74
Trägheitsmoment J [kgcm2] 158
Masse ohne Bremse m [kg] 52
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA78.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 44 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo