Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 30,000
Nennleistung PN [W] 9425
Nennstrom IN [A] 18,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 43,000
Stillstandsstrom I0 [A] 26,380
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 169,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,210
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 18,570
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 74,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 28,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA75.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 30 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DA030S000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DA030S100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DA030S200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DA030S300-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S300-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.R2030D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.R2030D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.R2030D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.R2030D300-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo