Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 34
Nennleistung PN [W] 7833
Nennstrom IN [A] 15,32
Stillstandsmoment M0 [Nm] 43
Stillstandsstrom I0 [A] 19,37
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 124
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,39
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 17,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 74
Masse ohne Bremse m [kg] 28
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA75.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 34 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo