Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 20,500
Nennleistung PN [W] 6440
Nennstrom IN [A] 12,580
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26,000
Stillstandsstrom I0 [A] 15,950
Maximalmoment Mmax [Nm] 107,00
Maximalstrom Imax [A] 96,54
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,395
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,480
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 46,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 20,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA73.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 20,5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DA030S000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DA030S100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DA030S200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DA030S300-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.DB030S300-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D300-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo