Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 22,000
Nennleistung PN [W] 5068
Nennstrom IN [A] 9,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 24,000
Stillstandsstrom I0 [A] 10,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 97,92
Maximalstrom Imax [A] 64,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,940
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,600
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,6000
Masse ohne Bremse m [kg] 18,10
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,50
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA65.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 22 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA65.DA022S000-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo