Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,500
Nennleistung PN [W] 4477
Nennstrom IN [A] 8,700
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,500
Stillstandsstrom I0 [A] 11,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 61,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,090
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 12,80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,50
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA63.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 9,5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo