Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,6
Nennleistung PN [W] 3644
Nennstrom IN [A] 7,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 7,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 42,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,127
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 12,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA63.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 11,6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo