Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 40,000
Nennleistung PN [W] 6283
Nennstrom IN [A] 12,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 48,000
Stillstandsstrom I0 [A] 14,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 177,00
Maximalstrom Imax [A] 72,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,771
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,35000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 57,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 33,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 28,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA5C.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S5 1500 40 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0