Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 21,000
Nennleistung PN [W] 6597
Nennstrom IN [A] 12,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,000
Stillstandsstrom I0 [A] 22,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 131,00
Maximalstrom Imax [A] 107,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,270
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,80000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,070
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 51,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 24,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 25,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA5B.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 21 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0