Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8
Nennleistung PN [W] 3770
Nennstrom IN [A] 7,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 24
Stillstandsstrom I0 [A] 22
Maximalmoment Mmax [Nm] 84
Maximalstrom Imax [A] 103
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,47
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16
Masse ohne Bremse m [kg] 18,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 17
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 3,6
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA5A.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo