Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 17,5
Nennleistung PN [W] 5498
Nennstrom IN [A] 10,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 69
Maximalstrom Imax [A] 52,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,62
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,21
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 14,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,3
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA57.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 17,5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DA030S000-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DA030S100-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DA030S200-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DA030S300-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DB030S000-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DB030S100-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DB030S200-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.DB030S300-3) EXE / 323 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.E0030D300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R2030D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R2030D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R2030D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA57.R2030D300-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo