Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 4,000
Nennleistung PN [W] 1257
Nennstrom IN [A] 2,500
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4,500
Stillstandsstrom I0 [A] 2,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 13,80
Maximalstrom Imax [A] 10,50
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,130
Statorinduktivität L2ph [mH] 40,33000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,900
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 33,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,6200
Masse ohne Bremse m [kg] 6,20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 1,50
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA53.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0