Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4
Nennleistung PN [W] 2513
Nennstrom IN [A] 4,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 9,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 58,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA45.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S5 6000 4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo