Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,62
Nennleistung PN [W] 1451
Nennstrom IN [A] 2,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 3,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 21,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 24
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA44.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 4,62 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DA030S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DA030S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DA030S200-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DA030S300-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DB030S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DB030S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DB030S200-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DB030S300-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA030D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA030D200-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB030D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB030D200-3) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D300-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo