Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2
Nennleistung PN [W] 1257
Nennstrom IN [A] 2,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4
Stillstandsstrom I0 [A] 4,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 29,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,42
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 4,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA43.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S5 6000 2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo