Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2
Nennleistung PN [W] 1257
Nennstrom IN [A] 2,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,6
Stillstandsstrom I0 [A] 4,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 14,4
Maximalstrom Imax [A] 21,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,38
Masse ohne Bremse m [kg] 5,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,59
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA37.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S4 6000 2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DA060S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DA060S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DA060S200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DA060S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DB060S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DB060S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DB060S200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.DB060S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.R2060D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.R2060D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.R2060D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA37.R2060D300-3) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo