Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,7
Nennleistung PN [W] 1272
Nennstrom IN [A] 2,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,6
Stillstandsstrom I0 [A] 3,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 14,4
Maximalstrom Imax [A] 16
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,93
Statorinduktivität L2ph [mH] 16,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,38
Masse ohne Bremse m [kg] 5,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,59
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA37.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 2,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo