Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,200
Nennleistung PN [W] 1037
Nennstrom IN [A] 2,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,000
Stillstandsstrom I0 [A] 3,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 12,00
Maximalstrom Imax [A] 13,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,970
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,730
Statorinduktivität L2ph [mH] 20,30000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,400
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 36,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,1500
Masse ohne Bremse m [kg] 5,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 1,07
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA36.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 2,2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2