Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,7
Nennleistung PN [W] 622
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3
Stillstandsstrom I0 [A] 1,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 12
Maximalstrom Imax [A] 6,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,99
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120,43
Statorwiderstand R2ph [Ω] 15,18
Statorinduktivität L2ph [mH] 83,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 36
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,15
Masse ohne Bremse m [kg] 5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,07
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA36.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 2,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo