Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,6
Nennleistung PN [W] 1005
Nennstrom IN [A] 2,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 3,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 13,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,02
Statorinduktivität L2ph [mH] 15,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S4 6000 1,6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA060S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB060S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB060S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB060S200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB060S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D300-3) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo