Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,1
Nennleistung PN [W] 660
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 6,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 87,96
Statorwiderstand R2ph [Ω] 12,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 63
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 2,1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA030S000-3) EXE / 320 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA030S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA030S200-3) EXE / 320 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DA030S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB030S000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB030S100-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB030S200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB030S300-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA030D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA030D200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB030D000-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB030D200-3) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2030D000-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2030D100-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2030D200-3) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2030D300-3) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo