Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,000
Nennleistung PN [W] 628
Nennstrom IN [A] 1,370
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,500
Stillstandsstrom I0 [A] 2,060
Maximalmoment Mmax [Nm] 6,00
Maximalstrom Imax [A] 8,90
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,730
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,080
Statorinduktivität L2ph [mH] 23,86000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,700
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 32,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6500
Masse ohne Bremse m [kg] 3,80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 1,07
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA34.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S4 6000 1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2