Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,6 |
Nennleistung PN [W] | 377 |
Nennstrom IN [A] | 0,82 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,75 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,03 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 3 |
Maximalstrom Imax [A] | 4,4 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,73 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 43,98 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 15,98 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 58,2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,6 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 30 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,4 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 3,2 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 4 |
Masse der Bremse [kg] | 1,07 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1016 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSA33.ee060ffgg-3Beschreibung:
S4 6000 0,6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 103 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |