Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,67
Nennleistung PN [W] 316
Nennstrom IN [A] 0,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,75
Stillstandsstrom I0 [A] 0,77
Maximalmoment Mmax [Nm] 3
Maximalstrom Imax [A] 3,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 27,56
Statorinduktivität L2ph [mH] 98,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,4
Masse ohne Bremse m [kg] 3,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,07
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA33.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 0,67 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo