Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,35
Nennleistung PN [W] 220
Nennstrom IN [A] 0,48
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,4
Stillstandsstrom I0 [A] 0,55
Maximalmoment Mmax [Nm] 1,6
Maximalstrom Imax [A] 2,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 52,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 67,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 16
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,12
Masse ohne Bremse m [kg] 1,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,45
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA24.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S4 6000 0,35 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo