Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,17 |
Nennleistung PN [W] | 107 |
Nennstrom IN [A] | 0,23 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,2 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 0,27 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 0,8 |
Maximalstrom Imax [A] | 1,25 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,73 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 43,98 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 159 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 165 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 13 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,07 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 0,9 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,45 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1010 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSA23.ee060ffgg-3Beschreibung:
selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6.000 U/min
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |