Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 230,000
Nennleistung PN [W] 26494
Nennstrom IN [A] 52,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260,000
Stillstandsstrom I0 [A] 59,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 610,00
Maximalstrom Imax [A] 150,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,610
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 300,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,240
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 41,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 165,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSM86.ee011ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1100 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo