Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1600 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 150,000 |
Nennleistung PN [W] | 25133 |
Nennstrom IN [A] | 46,500 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 175,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 53,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 405,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 138,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 3,380 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 220,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,220 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 7,80000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 36,636 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 23,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 580,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 125,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0660 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSM84.ee016ff00-hBeschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1600 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |